Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Bobina de solenoide, BN024D, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Embalagem Multipack

018Z6964

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
Área do condutor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétricoEntrada para cabo parafusado
Conex. elétr.Caixa de terminal
Conexão da bobinaCaixa de conexão
Consumo de energia [W] CC14.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBN024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm] [Máx]11.0 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín]6.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaPorca e retenção
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BN024D 24V DC Box
Nome do produtoBobina de solenoide
Número da peça de reposição018Z6964
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de produtoBN024D

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.574 Quilograma
Peso líquido0.537 Quilograma
Volume0.552 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm