Danfoss logo
BO solenoid coil

Bobina de solenoide, BO024D, Cabo, 9 m, null: 24, Embalagem Multipack

018Z6598

Conex. elétr.: Cabo, null: 24, Classificação da carcaça IP: IP67
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoATEX - Cat. 2 - Zone 1
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Classificação do invólucro Nema (~)6
Comentários sobre con. elét.Fiação de con. de aterramento > 4 mm2
Comprimento do cabo [m]9.000 m
Comprimento do cabo [pol.]354.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
Conexão de aterramentoTerminal ext.Green/yellow wire
Consumo de energia [W] CC11.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoBO024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Material DescriptionCoil BO024D 24V DC 9m Cable ATEX
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Peças incluídasKit de vedação IP67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Texto de vendas ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tipo de produtoBO024D

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.321 Quilograma
Peso líquido1.3 Quilograma
Volume3.465 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428899123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm