Danfoss logo
BO solenoid coil

Bobina de solenoide, BO024C, Cabo, 5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

018Z6595

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoATEX - Cat. 2 - Zone 1
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Classificação do invólucro Nema (~)6
Comentários sobre con. elét.Fiação de con. de aterramento > 4 mm2
Comprimento do cabo [m]5.000 m
Comprimento do cabo [pol.]196.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
Conexão de aterramentoTerminal ext.Green/yellow wire
Consumo de energia [W] 50Hz10.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz10.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoBO024C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Material DescriptionReplaced with 018Z8588 or 018Z8595
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Peças incluídasKit de vedação IP67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]24 V
Texto de vendas ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tipo de produtoBO024C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.026 Quilograma
Peso líquido0.795 Quilograma
Volume1.986 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423039890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm