Bobina de solenoide, BO230C, Cabo, 5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack
018Z6592
Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Classificação da carcaça IP: IP67
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Área do condutor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 6 |
| Comentários sobre con. elét. | Fiação de con. de aterramento > 4 mm2 |
| Comprimento do cabo [m] | 5.000 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 196.00 in |
| Conector elétrico | Cabo com 3 núcleos |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Conexão da bobina | Cabo |
| Conexão de aterramento | Terminal ext.Green/yellow wire |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 10.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 10.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Designação de tipo | BO230C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Peças incluídas | Kit de vedação IP67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % RH |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 230 V |
| Texto de vendas ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Tipo de produto | BO230C |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.966 Quilograma |
| Peso líquido | 0.847 Quilograma |
| Volume | 1.962 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |