Danfoss logo
BF Coil - Cable

Bobina de solenoide, BF024CS, Cabo, 1.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem industrial

018F8270

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUA
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Comprimento do cabo [m]1.500 m
Comprimento do cabo [pol.]60.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz13.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz11.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]25.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]20.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBF024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.6 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1.5m Cable I/24
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Número da peça de reposição018F8270
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de produtoBF024CS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.376 Quilograma
Peso líquido0.366 Quilograma
Volume0.633 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428479783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm