Danfoss logo
Coil assembly DIN spade_018F7398

Bobina de solenoide, BN024DS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Embalagem Multipack

018F7398

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] CC12.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoBN024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BN024DS 24V DC Black
Nome do produtoBobina de solenoide
Número da peça de reposição018F7398
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de produtoBN024DS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.287 Quilograma
Peso líquido0.275 Quilograma
Volume0.271 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428046701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm