Danfoss logo
High performance coil

Bobina de solenoide, BB024DS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Embalagem Multipack

018F7397

Bobina de solenoide, Tipo de produto: BB024DS, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP00, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUAcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1UL 429
Consumo de energia [W] CC16.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBB024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BB024DS 24V DC.
Nome do arquivo de aprovação ULMH29671
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Número da peça de reposição018F7397
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Spare part (EF013237)TRUE
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de produtoBB024DS
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx]10 % RH
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín]-10 % RH
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.288 Quilograma
Peso líquido0.268 Quilograma
Volume0.266 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428044547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm