Danfoss logo
Solenoid coil, BB240AS, DIN Spade, 240 V 018F7382

Bobina de solenoide, BB240AS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

018F7382

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Classificação do invólucro Nema (~)4
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] 50Hz11.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]19.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBB240AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]176 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz DIN Plug
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Número da peça de reposição018F7352
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]240 V
Tipo de produtoBB240AS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Quilograma
Peso líquido0.275 Quilograma
Volume0.308 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428043540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm