Danfoss logo
High performance coil

Bobina de solenoide, BB110CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

018F7360

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz15.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz13.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]28.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]22.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBB110CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BB110CS 110V 50/60Hz
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Número da peça de reposição018F7360
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA110 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]110 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]110 V
Tipo de produtoBB110CS
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx]10 % RH
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín]-10 % RH

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.276 Quilograma
Peso líquido0.274 Quilograma
Volume0.268 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428026505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm