Bobina de solenoide, BB440CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 400 - 440, Embalagem Multipack
018F7353
Bobina de solenoide, Tipo de produto: BB440CS, Tensão de alimentação [V] CA: 400 - 440, Classificação da carcaça IP: IP00, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN
018F7353
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | CEEACUA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
| Conformidade | EN 60730-1 |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 14.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 15.0 W |
| Consumo de energia 50Hz [VA] | 24.0 VA |
| Consumo de energia 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| Contains batteries | No |
| Cor | Azul |
| Designação de tipo | BB440CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fixação da bobina | Clip-on |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BB440AS 400/440V 50/60Hz |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B |
| Número da peça de reposição | 018F7353 |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % RH |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 440 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 400 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 400 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 440 V |
| Tipo de produto | BB440CS |
| Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx] | 10 % RH |
| Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín] | -15 % RH |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.26 Quilograma |
| Peso líquido | 0.238 Quilograma |
| Volume | 0.275 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428044516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |