Bobina de solenoide, BE110DS, Embalagem Multipack
018F6980
Classificação da carcaça IP: IP00, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
| Conformidade | EN 60730-1 |
| Consumo de energia [W] | 18.0 W |
| Consumo de energia [W] CC | 18.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Azul |
| Designação de tipo | BE110DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fixação da bobina | Clip-on |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Número da peça de reposição | 018F6980 |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % RH |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CC | 110.00 V |
| Tipo de produto | BE110DS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.297 Quilograma |
| Peso líquido | 0.279 Quilograma |
| Volume | 0.228 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |