Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobina de solenoide, BG110DS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CC: 110, Embalagem Multipack

018F6860

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CC: 110, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétricoEntrada para cabo parafusado
Conex. elétr.Caixa de terminal
Conexão da bobinaCaixa de conexão
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] CC16.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBG110DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BG110DS 110V DC Box
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Número da peça de reposição018F6860
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC110.00 V
Tipo de bobinaI
Tipo de produtoBG110DS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.582 Quilograma
Peso líquido0.552 Quilograma
Volume0.54 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428026284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm