Bobina de solenoide, BN240CS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Embalagem Multipack
018F6832
Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Classificação da carcaça IP: IP67
018F6832
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | CEEACUA |
| Área do condutor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Conector elétrico | Entrada para cabo parafusado |
| Conex. elétr. | Caixa de terminal |
| Conexão da bobina | Caixa de conexão |
| Conformidade | EN 60730-1 |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 20.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 17.0 W |
| Consumo de energia 50Hz [VA] | 43.0 VA |
| Consumo de energia 60Hz [VA] | 32.0 VA |
| Contains batteries | No |
| Cor | Azul |
| Designação de tipo | BN240CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do cabo [mm] [Máx] | 11.0 mm |
| Diâmetro do cabo [mm] [Mín] | 6.0 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fixação da bobina | Clip-on |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Número da peça de reposição | 018F6832 |
| Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 100 % RH |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 208 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensão de alimentação 50Hz mín. [V] | 208 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tipo de produto | BN240CS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.546 Quilograma |
| Peso líquido | 0.522 Quilograma |
| Volume | 0.601 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |