Danfoss logo
BN High performance coil

Bobina de solenoide, BN240CS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

018F6821

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
Área do condutor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétricoEntrada para cabo parafusado
Conex. elétr.Caixa de terminal
Conexão da bobinaCaixa de conexão
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz12.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz12.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]23.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]21.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBN240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm] [Máx]11.0 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín]6.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BN240CS 220-230/240V 50Hz Box
Nome do produtoBobina de solenoide
Número da peça de reposição018F6821
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]220 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tipo de produtoBN240CS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.561 Quilograma
Peso líquido0.537 Quilograma
Volume0.424 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428171182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm