Danfoss logo
BE024DS coil

Bobina de solenoide, BE024DS, Caixa de terminal, Embalagem Multipack

018F6797

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Accessory (EF013236)TRUE
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
Área do condutor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétricoEntrada para cabo parafusado
Conex. elétr.Caixa de terminal
Conexão da bobinaCaixa de conexão
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] CC29.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBE024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm] [Máx]11.0 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín]6.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC Box
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Número da peça de reposição018F6797
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Spare part (EF013237)TRUE
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de produtoBE024DS
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.346 Quilograma
Peso líquido0.321 Quilograma
Volume0.323 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428053150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm