Danfoss logo
EEC electronic coil controller

Bobina de solenoide, BE240CS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Embalagem Multipack

018F6783

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACUA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP67
Conex. elétr.Caixa de terminal
Consumo de energia [W] 50Hz4.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz4.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBE240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]130 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE240CS 208-240V 50/60Hz
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Número da peça de reposição018F6783
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]208 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]240 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]208 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]208 V
Tipo de produtoBE240CS
Usado para produtosAKV10, AKVH10

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.386 Quilograma
Peso líquido0.371 Quilograma
Volume0.417 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm