Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Bobina de solenoide, BE024CS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 20 - 24, Embalagem Multipack

018F6717

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 20 - 24, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSK
Área do condutor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Conex. elétr.Caixa de terminal
Conexão da bobinaCaixa de conexão
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz8.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz11.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]13.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]17.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBE024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm] [Máx]11.0 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín]6.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Nome do produtoBobina de solenoide
Número da peça de reposição018F6717
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]24 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]20 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]20 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de produtoBE024CS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.321 Quilograma
Peso líquido0.305 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.319 Litro
EAN/UPC5702428559249