Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Bobina de solenoide, BE440AS, Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 420 - 440, Embalagem Multipack

018F6704

Conex. elétr.: Caixa de terminal, Tensão de alimentação [V] CA: 420 - 440, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP67
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSK
Área do condutor [mm2]0.75 - 1.5 mm2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Conex. elétr.Caixa de terminal
Conexão da bobinaCaixa de conexão
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz11.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]20.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBE440AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm] [Máx]11.0 mm
Diâmetro do cabo [mm] [Mín]6.0 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Número da peça de reposição018F6179
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]440 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]420 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]440 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]420 V
Tipo de produtoBE440AS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Quilograma
Peso líquido0.295 Quilograma
Volume0.318 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm