Danfoss logo
Bobina de solenoide, BF012DS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Embalagem Multipack-product-details

Bobina de solenoide, BF012DS, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Embalagem Multipack

018F6298

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Classificação da carcaça IP: IP67
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoLISTADO C UL USLLC CDC TYSK
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Comprimento do cabo [m]1.000 m
Comprimento do cabo [pol.]40.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W]28.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBF012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.6 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1m Cable
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC12.00 V
Tipo de produtoBF012DS
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.376 Quilograma
Peso líquido0.373 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.984 Litro
EAN/UPC5702428025065