Danfoss logo
Bobina de solenoide, BF230AS, Cabo, 1.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack-product-details

Bobina de solenoide, BF230AS, Cabo, 1.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

018F6274

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoEACUA
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP67
Classificação de funcionamentoContínuo
Comprimento do cabo [m]1.500 m
Comprimento do cabo [pol.]60.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz12.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]21.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBF230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do cabo [mm]6.6 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]220 V
Tipo de produtoBF230AS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.444 Quilograma
Peso líquido0.371 Quilograma
Volume1.995 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm