Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobina de solenoide, BX240BS, Eixo do conduto, 2.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

018F4135

Bobina de solenoide, Tipo de produto: BX240BS, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Classificação da carcaça IP: IP54, Comprimento do cabo [m]: 2.5, Conexão da bobina: Eixo do conduto 1/2 pol

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoLISTADO C UL USUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP54
Classificação do invólucro Nema (~)4
Comentários sobre con. elét.CONECTORES
Comprimento do cabo [m]2.500 m
Comprimento do cabo [pol.]98.00 in
Conex. elétr.Eixo do conduto
Conexão da bobinaEixo do conduto 1/2 pol
ConformidadeUL 429
Consumo de energia [W] 60Hz16.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Design da estruturaEstrutura de metal ext.
Designação de tipoBX240BS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]60 Hz
FuncionalNÃO
Grau de poluição3
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable
Nome do arquivo de aprovação ULMH29671
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Número da peça de reposição018F4135
Padrão da conex. elétr.UL50E CLASSE 4
Padrão de design da bobinaUL 429
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.1/2 pol.
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tipo de produtoBX240BS
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.406 Quilograma
Peso líquido0.325 Quilograma
Volume0.835 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428890731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm