Bobina de solenoide, BX208BS, Eixo do conduto, 2.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 208, Embalagem Multipack
018F4133
Bobina de solenoide, Tipo de produto: BX208BS, Tensão de alimentação [V] CA: 208, Classificação da carcaça IP: IP54, Comprimento do cabo [m]: 2.5, Conexão da bobina: Eixo do conduto 1/2 pol, Tamanho do atuador: 13.5 mm
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | LISTADO C UL USLLC CDC TYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP54 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 4 |
| Comentários sobre con. elét. | CONECTORES |
| Comprimento do cabo [m] | 2.500 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 98.00 in |
| Conex. elétr. | Eixo do conduto |
| Conexão da bobina | Eixo do conduto 1/2 pol |
| Conformidade | UL 429 |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 16.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Design da estrutura | Estrutura de metal ext. |
| Designação de tipo | BX208BS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fixação da bobina | Clip-on |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grau de poluição | 3 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Nome do arquivo de aprovação UL | MH29671 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Número da peça de reposição | 018F4133 |
| Padrão da conex. elétr. | UL50E CLASSE 4 |
| Padrão de design da bobina | UL 429 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % RH |
| Tamanho da con. el. | 1/2 pol. |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 208 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 208 V |
| Tipo de produto | BX208BS |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.407 Quilograma |
| Peso líquido | 0.325 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.797 Litro |
| EAN/UPC | 5702428890717 |