Bobina de solenoide, BJ120BS, Caixa de ligação, 0.2 m, Tensão de alimentação [V] CA: 120, Embalagem Multipack
018F4130
Bobina de solenoide, Tipo de produto: BJ120BS, Tensão de alimentação [V] CA: 120, Classificação da carcaça IP: IP30, Comprimento do cabo [m]: 0.2, Conexão da bobina: Caixa de ligação
018F4130
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | LISTADO C UL USUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP30 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 2 |
| Comentários sobre con. elét. | CONECTORES |
| Comprimento do cabo [m] | 0.200 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 8.00 in |
| Conex. elétr. | Caixa de ligação |
| Conexão da bobina | Caixa de ligação |
| Conformidade | UL 429 |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 16.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Design da estrutura | Estrutura de metal ext. |
| Designação de tipo | BJ120BS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fixação da bobina | Clip-on |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grau de poluição | 3 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BJ120BS 120V 60Hz Junction Box |
| Nome do arquivo de aprovação UL | MH29671 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Número da peça de reposição | 018F4130 |
| Padrão da conex. elétr. | UL50E CLASSE 2 |
| Padrão de design da bobina | UL 429 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 35 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % RH |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 120 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 120 V |
| Tipo de produto | BJ120BS |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.404 Quilograma |
| Peso líquido | 0.39 Quilograma |
| Volume | 0.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |