Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobina de solenoide, BX120CS, Eixo do conduto, 1.8 m, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Embalagem Multipack

018F4114

Conex. elétr.: Eixo do conduto, Tensão de alimentação [V] CA: 110, Classificação da carcaça IP: IP54

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoLISTADO C UL USUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP54
Classificação do invólucro Nema (~)4
Comentários sobre con. elét.CONECTORES
Comprimento do cabo [m]1.800 m
Comprimento do cabo [pol.]71.00 in
Conex. elétr.Eixo do conduto
Conexão da bobinaEixo do conduto 1/2 pol
ConformidadeUL 429
Consumo de energia [W] 50Hz16.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz15.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Design da estruturaEstrutura de metal ext.
Designação de tipoBX120CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grau de poluição3
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Nome do arquivo de aprovação ULMH29671
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Número da peça de reposição018F4114
Padrão da conex. elétr.UL50E CLASSE 4
Padrão de design da bobinaUL 429
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.1/2 pol.
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA110 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]110 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]120 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]110 V
Tipo de produtoBX120CS
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx]10 % RH
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín]-10 % RH
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.401 Quilograma
Peso líquido0.373 Quilograma
Volume0.825 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm