Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Bobina de solenoide, AY120C, Pá US, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 120, Embalagem industrial

042N8233

Conex. elétr.: Pá US, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 120, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUAcURus
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico2 x pás
Conex. elétr.Pá US
Conexão da bobinaPá US de 0,25 pol
ConformidadeUL 429
Consumo de energia [W] 50Hz8.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz8.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]16.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]16.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAY120C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Nome do arquivo de aprovação ULMH29671
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220S
Número da peça de reposição042N4233
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico042N4233
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. el.0,25 pol.
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]120 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]110 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]120 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]110 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]120 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]110 V
Tipo de produtoAY120C
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.107 Quilograma
Peso líquido0.099 Quilograma
Volume0.156 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423272112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm