Bobina de solenoide, AY024C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
042N4236
Bobina de solenoide, Tipo de produto: AY024C, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP00, Conexão da bobina: Pá US de 0,25 pol
042N4236
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | cURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Conex. elétr. | Pá US |
| Conexão da bobina | Pá US de 0,25 pol |
| Consumo de energia [W] | 8.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor | Azul |
| Designação de tipo | Bobina para válvula solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV220S |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 042N8236 |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. el. | 0,25 pol. |
| Tamanho do atuador | 9 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tipo de produto | AY024C |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.105 Quilograma |
| Peso líquido | 0.096 Quilograma |
| Volume | 0.089 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |