Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Bobina de solenoide, AB012C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 12, Embalagem Multipack

042N0805

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 12, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: AB, AB, AB

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W]4.5 W
Consumo de energia [W] 50Hz4.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz4.5 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoAB012C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210AEV220AEV310A
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA12 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]12 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]12 V
Tipo de produtoAB012C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.062 Quilograma
Peso líquido0.053 Quilograma
Volume0.087 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm