Sensor de temperatura, MBT 3270, 25 mm, M,10x1
084Z2087
Faixa de temp. [°C]: -50 - 300, Tipo de elemento do sensor: NTC, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 3300, Mat. do tubo de prot.: AISI 316, Conex. elétr.: Deutsch DT04, Tamanho da con. el.: 2 pinos
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270, MBT 3270
084Z2087
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | Integrado |
| Comprimento de inserção [mm] | 25 mm |
| Comprimento de inserção [pol.] | 0.984 in |
| Conex. elétr. | Deutsch DT04 |
| Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
| Conexão do processo padrão | ISO 965 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | MBT 3270-3270-2J161-025-30C0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 3.0 mm |
| Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.118 in |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 300 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 572 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Inserto do sensor | Fixo |
| Mat. da con. | AISI 316 |
| Mat. do tubo de prot. | AISI 316 |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
| Material Description | DELETED Sensor MBT 3270-2J161-025-30C0 |
| Nome do produto | Sensor de temperatura |
| Número de terminais [pcs] | 2 pc |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 3300 Ohm |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| SCIP dossier product name | MBT 3270/5270 |
| Sinal de saída | Ohm |
| Tamanho da con. el. | 2 pinos |
| Tamanho da conexão de processo | 10x1 |
| Tipo de conexão | M |
| Tipo de conexão do processo | M |
| Tipo de elemento do sensor | NTC |
| Tipo de inserção | Fixo |
| Tipo de produto | MBT 3270 |
| Tolerância do elemento do sensor | ± 1% |
| Usado para produtos | MBT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Quilograma |
| Peso líquido | 0.029 Quilograma |
| Volume | 0.028 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428431866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |