Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
084Z3085
Faixa de temp. [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento do sensor: Pt, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 1000, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 TI, Conex. elétr.: Baioneta, Tamanho da con. el.: 4 pin
084Z3085
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comprimento de inserção [mm] | 50 mm |
| Comprimento de inserção [pol.] | 1.970 in |
| Con. padrão | ISO 228 |
| Conex. elétr. | Baioneta |
| Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
| Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | MBT 5250-0300-050-420 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8.0 mm |
| Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.315 in |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento do sensor [pc] | 2 pc |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Fios [pcs] | 2 pc |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Inserto do sensor | Intercambiável |
| Mat. da con. | Aço inoxidável |
| Mat. do tubo de prot. | AISI 316 TI |
| Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
| Material Description | Sensor MBT 5250-0300-050-420 (CARGO) |
| Nome do produto | Sensor de temperatura |
| Número de terminais [pcs] | 2 pc |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 72585 |
| Padrão de elemento do sensor | EN 60751 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 21 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 Ohm |
| SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dossier product name | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Sinal de saída | Ohm |
| Tamanho da con. el. | 4 pin |
| Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 125 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 257 °F |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de conexão do processo | G |
| Tipo de elemento do sensor | Pt |
| Tipo de inserção | Fixo |
| Tipo de produto | MBT 5250 |
| Tolerância do elemento do sensor | Classe B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.15 Quilograma |
| Peso líquido | 0.146 Quilograma |
| Volume | 0.095 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423232338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |