Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B820766, 061B820866

Termostato, MBC 8100

061B820766

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chave de especificação1221-1A01000
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP65
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]65 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]2 9/16 in
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Con. para poço/mangueiraM 18 x 1.5
Conex. elétr.Plugue DIN
Configuração de fábrica (FS) [°C]3.0 °C
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial (FS) [K]3.0 K
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]86 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]14 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]39 37/100 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sinal de alarmeDescendente
Tamanho da con. el.Pg 11
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]13 x 50 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1/2 x 2 in
Temperatura máx. no sensor [°C]80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]176.0 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialFixo (valor máx.)
Tipo de produtoMBC 8100
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.597 Quilograma
Peso líquido0.308 Quilograma
Volume3.48 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428401357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm