Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostato, MBC 8100

061B814166

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
BlindagemSim
Capacidade do contatoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chave de especificação2431-1A02000
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP65
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]65 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]2 9/16 in
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Con. para poço/mangueiraM 18 x 1.5
Conex. elétr.Plugue DIN
Configuração de fábrica (FS) [°C]105.0 °C
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial (FS) [K]5.0 K
EquipamentoTubo de cap. blindado
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]78 3/4 in
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sinal de alarmeAscendente
Tamanho da con. el.Pg 11
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]13 x 50 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1/2 x 2 in
Temperatura máx. no sensor [°C]220 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]428.0 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Tipo de ajuste de fábricaDedicados
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialFixo (valor máx.)
Tipo de produtoMBC 8100
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.759 Quilograma
Peso líquido0.389 Quilograma
Volume3.48 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423213443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm