Termostato, MBC 8100
061B810766
Intervalo de temperatura [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Classificação da carcaça IP: IP65
061B810766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Blindagem | Sim |
| Capacidade do contato | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | 2231-1A05000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 5000 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 65 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 2 9/16 in |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
| Conex. elétr. | Plugue DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencial (FS) [K] | 4.0 K |
| Equipamento | Tubo de cap. blindado |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 122 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 196 7/8 in |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Nome do produto | Termostato |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 50 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 2 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 200 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 392.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tipo de carga | Adsorção |
| Tipo de diferencial | Fixo (valor máx.) |
| Tipo de produto | MBC 8100 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.051 Quilograma |
| Peso líquido | 0.681 Quilograma |
| Volume | 7.08 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |