Danfoss logo
Thermostat, CAS180, KPS77, KPS79, KPS80_060L413766__

Termostato, KPS80

060L417366

Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL
BlindagemSim
Capacidade do contatoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]75 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]3 in
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Con. para poço/mangueiraM 18 x 1.5
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]18.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]4.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx]18.0 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín]4.5 K
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamentoTubo de cap. blindado
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]70 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]158 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]78 3/4 in
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Nome do arquivo de aprovação ULE73170
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico060L312866
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]13 x 63 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]1/2 x 2 1/2 in
Temperatura máx. no sensor [°C]220 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]428.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoKPS80
Tipo de sensorBulbo remoto
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.303 Quilograma
Peso líquido1.238 Quilograma
Volume3.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423214020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm