Termostato, KPS80
060L313266
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 8000, Classificação da carcaça IP: IP67
060L313266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Blindagem | Sim |
| Capacidade do contato | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 8000 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 110 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 4 3/8 in |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Con. para poço/mangueira | M 18 x 1.5 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| Descrição do produto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 18.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 4.5 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] | 18.0 K |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] | 4.5 K |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Equipamento | Tubo de cap. blindado |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 158 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 315 in |
| Função de contato | SPDT ouro |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Height (EF000040) | 142 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Material Description | KPS80 Thermostat M/10 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E73170 |
| Nome do produto | Termostato |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 13 x 90 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 220 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 428.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Tipo de carga | Adsorção |
| Tipo de diferencial | Ajustável |
| Tipo de produto | KPS80 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 142 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.76 Quilograma |
| Peso líquido | 1.672 Quilograma |
| Volume | 3.684 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |