Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L353966

Acessórios de pressostatos, Poço para sensor

060L353966

Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: KPS; RT; CAS; MBC, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 55, Tipo de con. da pressão de entrada: M, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento da con. do poço do sensor [mm]22 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]55 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]2 1/8 in
Con. da press. de entradaISO 261
Contains batteriesNo
Designação de tipoPoço para sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Material DescriptionSensor Pocket
Característica
Valor
Material do sensor de poçoLatão
Nome do produtoPoço para sensor
Peças incluídasConjunto de gaxetas
Poço do sensor ext. Ø [mm]15.0 mm
Poçodo sensor int. Ø [mm]13.5 mm
Press. de entrada int./ext.Male
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de entrada de pressão [mm]18 x 1.5
Tipo de con. da pressão de entradaM
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosCASKPSMBCRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.074 Quilograma
Peso líquido0.07 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.091 Litro
EAN/UPC5702423269877