Acessórios de pressostatos, Poço para sensor
060L332766
Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: KPS; RT; CAS; MBC, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 160, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
060L332766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento da con. do poço do sensor [mm] | 22 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 160 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 6 9/16 in |
| Con. da press. de entrada | ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Poço para sensor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Sensor Pocket CAS/KPS 160mm G½" |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do sensor de poço | Latão |
| Nome do produto | Poço para sensor |
| Peças incluídas | Conjunto de gaxetas |
| Poço do sensor ext. Ø [mm] | 15.0 mm |
| Poçodo sensor int. Ø [mm] | 13.5 mm |
| Press. de entrada int./ext. | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/2 |
| Tipo de con. da pressão de entrada | G |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | CASKPSMBCRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.128 Quilograma |
| Peso líquido | 0.125 Quilograma |
| Volume | 0.095 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423156054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |