Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Acessórios de pressostatos, Poço para sensor

060L326866

Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: KPS; RT; CAS; MBC, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 110, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento da con. do poço do sensor [mm]22 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]110 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]4 3/8 in
Con. da press. de entradaISO 228-1
Contains batteriesNo
Designação de tipoPoço para sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Característica
Valor
Material DescriptionSensor Pocket CAS/KPS 110mm G½"
Material do sensor de poçoAço inoxidável
Nome do produtoPoço para sensor
Poço do sensor ext. Ø [mm]15.0 mm
Poçodo sensor int. Ø [mm]13.5 mm
Press. de entrada int./ext.Male
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/2
Tipo de con. da pressão de entradaG
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosCASKPSMBCRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.076 Quilograma
Peso líquido0.074 Quilograma
Volume0.086 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423155996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm