Acessórios de pressostatos, Kit de vedação, Para tubo capilar blindado
060L036666
Designação de tipo: Kit de vedação, Usado para comentários dos produtos: Para tubo capilar blindado, Usado para produtos: KPS; RT; CAS; MBC, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
060L036666
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Gasket For Sensor Pocket |
| Nome do produto | Kit de vedação |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Accessory |
| Usado para comentários dos produtos | Para tubo capilar blindado |
| Usado para produtos | CASKPSMBCRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.007 Quilograma |
| Peso líquido | 0.006 Quilograma |
| Volume | 0.01 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423181902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |