Danfoss logo
Nipple, brass

Acessórios de pressostatos

060-333866

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão padrão da saída de pressãoISO 228-1
Contains batteriesNo
Designação de tipoReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Material DescriptionTransition Nipple
Nome do produtoAdaptador
Notas da con.Bifluxo
Característica
Valor
Peças incluídas1x arruela de cobre
Press. de entrada int./ext.Male
Pressão de saída int./ext.Male
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de entrada de pressão [mm]10 x 1
Tamanho da con. de saída de pressão [pol.]1/4
Tipo da conexão da pressão de saídaG
Tipo de con. da pressão de entradaM
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosCASKPKPSMBCMPRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Quilograma
Peso líquido0.028 Quilograma
Volume0.008 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423150441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm