Acessórios de pressostatos
060-333266
Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
060-333266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. da press. de entrada | ISO 228-1 |
| Conexão padrão da saída de pressão | ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Transition Nipple |
| Nome do produto | Adaptador |
Característica | Valor |
|---|---|
| Notas da con. | Bifluxo |
| Peças incluídas | 1x arruela de cobre |
| Press. de entrada int./ext. | Male |
| Pressão de saída int./ext. | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
| Tamanho da con. de saída de pressão [pol.] | 3/8 |
| Tipo da conexão da pressão de saída | G |
| Tipo de con. da pressão de entrada | G |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | CASKPKPSMBCMPRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.062 Quilograma |
| Peso líquido | 0.041 Quilograma |
| Volume | 0.019 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |