Danfoss logo
Adaptor, pipe thread ISO 228/1, G3/8 (ISO 7/1) brass, span of jaws 7

Acessórios de pressostatos

060-324166

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. da press. de entradaISO 228-1
Conexão padrão da saída de pressãoISO 7-1
Contains batteriesNo
Designação de tipoReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Material DescriptionTransition Nipple
Nome do produtoAdaptador
Característica
Valor
Notas da con.Bifluxo
Press. de entrada int./ext.Male
Pressão de saída int./ext.Male
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]3/8
Tamanho da con. de saída de pressão [pol.]3/8
Tipo da conexão da pressão de saídaR
Tipo de con. da pressão de entradaG
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosCASKPKPSMBCMPRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.074 Quilograma
Peso líquido0.072 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.019 Litro
EAN/UPC5702423150434