Acessórios de pressostatos, Suporte de montagem
060-108966
Tipo: Accessory, Usado para produtos: KP; MP, Suporte de montagem, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 80
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para pressostatos e termostatos, Peças de reposição e acessórios para pressostatos e termostatos
060-108966
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Angle bracket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Bracket Angle I/80 |
| Nome do produto | Suporte de montagem |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 80 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | KPMP |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.173 Quilograma |
| Peso líquido | 0.17 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.086 Litro |
| EAN/UPC | 5702428493666 |