Acessórios de pressostatos
060-105966
Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5
060-105966
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Cable gland |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Screwed Cable Entry With Nut |
| Nome do produto | Entrada para cabo |
| Peças incluídas | KP parafusado |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | KP |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.03 Quilograma |
| Peso líquido | 0.029 Quilograma |
| Volume | 0.653 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017619 |
| Proposition 65 | No significant risk |