Acessórios de pressostatos, Parafuso de vedação
060-105766
Designação de tipo: Parafuso de vedação, Usado para produtos: KP, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
060-105766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Parafuso de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Sealing Screw |
| Nome do produto | Parafuso de vedação |
| Peças incluídas | parafuso de vedação (M3 x 5) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Para placa de bloqueio |
| Usado para produtos | KP |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2 Grama |
| Peso líquido | 1.804 Grama |
| Volume | 0.653 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017596 |
| Proposition 65 | No significant risk |