Acessórios de pressostatos, Suporte de montagem
060-105566
Tipo: Accessory, Usado para produtos: KP; MP, Suporte de montagem, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
060-105566
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Wall bracket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Wall Bracket Straight |
| Nome do produto | Suporte de montagem |
| Peças incluídas | 4x parafuso M4x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | KPMP |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 104.7 Grama |
| Peso líquido | 102.7 Grama |
| Volume | 0.055 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021029 |
| Proposition 65 | No significant risk |