Acessórios de pressostatos
060-033066
Designação de tipo: Invólucro IP55, Usado para produtos: KP simples, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 30
060-033066
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Invólucro IP55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | IP55 Enclosure For KP (Single) |
| Nome do produto | Invólucro IP55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | KP simples |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.212 Quilograma |
| Peso líquido | 0.164 Quilograma |
| Volume | 1.219 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |