Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-017666

Acessórios de pressostatos

060-017666

Designação de tipo: Tubo capilar, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento do tubo capilar [mm]2250 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]88.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoTubo capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Mat. do tubo cap.COBRE
Característica
Valor
Material DescriptionCapillary Tube
Nome do produtoTubo capilar
Notas da con.Extremidade do tubo de 50 mm
Press. de entrada int./ext.Female
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4 in
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosKPMPRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.158 Quilograma
Peso líquido0.153 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.307 Litro
EAN/UPC5702428865043