Acessórios de pressostatos
060-016866
Designação de tipo: Tubo capilar, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 40
060-016866
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59.0 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Tubo capilar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Mat. do tubo cap. | Aço |
| Material Description | Capillary Tube |
| Nome do produto | Tubo capilar |
| Notas da con. | Extremidade do tubo de 20 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | 2x arruela de cobre |
| Press. de entrada int./ext. | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 in |
| Tipo de con. da pressão de entrada | ROSCA |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Não para R717 |
| Usado para produtos | KPMPRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.104 Quilograma |
| Peso líquido | 0.099 Quilograma |
| Volume | 0.374 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |