Acessórios de pressostatos
060-014166
Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5
060-014166
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conexão padrão da saída de pressão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Nipple For Adoption |
| Nome do produto | Adaptador |
| Notas da con. | Bifluxo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | 1x arruela AI. |
| Press. de entrada int./ext. | Female |
| Pressão de saída int./ext. | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [mm] | 10 x 0.75 |
| Tamanho da con. de saída de pressão [pol.] | 1/4-18 |
| Tipo da conexão da pressão de saída | NPT |
| Tipo de con. da pressão de entrada | M |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | CASKPKPSMBCMPRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.038 Quilograma |
| Peso líquido | 0.036 Quilograma |
| Volume | 0.653 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017510 |
| Proposition 65 | No significant risk |