Acessórios de pressostatos
060-008266
Designação de tipo: Tubo capilar, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 40
060-008266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 39.0 in |
| Conexão padrão da saída de pressão | ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Tubo capilar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Mat. do tubo cap. | Aço |
| Material Description | Capillary Tube |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Tubo capilar |
| Notas da con. | Extremidade do tubo de 25 mmBifluxo |
| Peças incluídas | 1x arruela AI. |
| Press. de entrada int./ext. | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [mm] | 10 x 0.75 |
| Tamanho da con. de saída de pressão [pol.] | 3/8 |
| Tipo da conexão da pressão de saída | G |
| Tipo de con. da pressão de entrada | M |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Para R717 |
| Usado para produtos | CASKPSMBCRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.104 Quilograma |
| Peso líquido | 0.036 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.38 Litro |
| EAN/UPC | 5702428365215 |